Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
4
Peça de reposição
2
Număr articol: 21 03 396 1530
PCB recept. hous. and insert back m 1pc
PCB recept. hous. and insert back m 1pc

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Adaptor PCB
Drept, incl. priză, pentru montaj spate
Terminaţie cu lipire în reflux (THR)
Curent nominal: ‌16 A
Contacte: 5
Aliaj de cupru
Au peste Ni Partea de cuplare
Codificare: Codificare L
Poliamidă (PA)
Gri
Note
Comparați
Număr articol: 21 03 396 1530
PCB recept. hous. and insert back m 1pc
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
4
Pótalkatrész
2
Detalii produs
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Identyfikacja Power
  • Element Adapter PCB
  • Specyfikacje
    Prosty
    zawiera obudowę gniazda
    Do montażu tylnego
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowanie rozpływowe (THR)
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Ekranowanie Ekranowane
  • Liczba kontaktów 5
  • Liczba kontaktów mocy 4
  • Liczba kontaktów specjalnych 1x Kontakt FE
  • Specyfikacja kontaktów specjalnych Kontakt FE
  • Kodowanie L-kodowany
  • Typ blokowania Mocowanie śrubowe
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe 63 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 1,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Kategoria przepięciowa III
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Moment dokręcający 2 Nm Nakrętka blokująca
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polyamide (PA)
  • Kolor (wkład) Grey
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty) Au over Ni Mating side
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Zinc die-cast
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Numer ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-2-111
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Yes
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 3 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140228498
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați