Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
1
Hoods/Housings
4
System Cables
64
Codice prodotto: 21 82 339 2201
M8-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
M8-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore da PCB
Terminali per saldatura ad onda (THR)
Corrente d'esercizio: ‌4 A
Contatti: 2 + schermo
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 82 339 2201
M8-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
1
Hoods/Housings
4
System Cables
64
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connectors
  • Series
    HARTING T1 Industrial
    Circular connectors M8
  • Element PCB connector
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Gender Female
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 2
  • further contacts + shielding
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics 4 GHz Bandwidth
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Shielding resistance ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Test voltage UDC
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Commercial data
  • Packaging size 150
  • Net weight 6.667 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140336728
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta