Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Part number: 21 02 341 2431
M8 PCB Adapter 4pol Pcod. female
M8 PCB Adapter 4pol Pcod. female

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB-konnektor
Lige, til samling foran
Terminering af flydelodning (THR)
Nominel strøm: ‌4 A
Kontakter: 4
Kobberlegering
Au over Ni Koblingsside
Kodning: P-kodning
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 21 02 341 2431
M8 PCB Adapter 4pol Pcod. female
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier Cirkulære konnektorer M8
  • Element PCB-konnektor
  • Specifikation
    Lige
    til samling foran
Version
  • Termineringsmetode Terminering af flydelodning (THR)
  • Køn Hun
  • Afskærmning Afskærmet
  • Antal kontakter 4
  • Kodning P-kodning
  • Pakkens indhold inkl. chassis-/sokkel-hus
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding 60 V
  • Nominel impulsspænding 1,5 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Overspændingskategori III
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Isolationsmodstand >108 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Tilspændingsmoment ‌1 Nm Låsemøtrik
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 100
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Au over Ni Koblingsside
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-2-114
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 13 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140225046
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare