Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
2
Accessories
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
2
Part Number: 21 02 381 2418
M8 PCB Adapter 4pol Dcod. female PaPC
M8 PCB Adapter 4pol Dcod. female PaPC

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector de PCB
Reto
Terminação de soldagem por refluxo (THR)
Corrente Nominal: ‌4 A
Contatos: 4
Liga de cobre
Au sobre Ni Lado de conexão
Codificação: Codificação D
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Part Number: 21 02 381 2418
M8 PCB Adapter 4pol Dcod. female PaPC
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
2
Accessories
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
2
Detalhes do produto
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat Circular connectors M8
  • Elem PCB connector
  • Specifikáció Straight
Verzió
  • Lezárási mód Reflow soldering termination (THR)
  • Fajta Female
  • Árnyékolás Shielded
  • Érintkezők száma 4
  • Kódolás D-coding
  • Részletek Order housings separately
  • Csomag tartalma 50 pieces in a tray
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség 60 V
  • Névleges impulzus feszültség 1.5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Átviteli jellemzők Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 mated condition
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Au over Ni Mating side
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-2-114
  • PROFINET Yes
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 50
  • Nettó tömeg 7 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140224933
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare