Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
2
Combinables
1
Hoods/Housings
18
Numéro d‘article: 21 17 505 0000
M17-INS-SIG-CRT-17P-MA
M17-INS-SIG-CRT-17P-MA

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Inserts
Raccordement à Sertir
Mâle
Polyamide (PA)
Noir
Intensité nominale: ‌3.6 A
Contacts: 17
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 21 17 505 0000
M17-INS-SIG-CRT-17P-MA
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Contacts
2
Combinables
1
Hoods/Housings
18
détails du produit
Azonosítás
  • Kategória Érintkező vezetők
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M17
  • Azonosítás Signal
  • Elem Érintkező vezetők
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Apa
  • Érintkezők száma 17
  • Jelzés érintkezők száma 17
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 3,6 A
  • Névleges feszültség 63 V
  • Névleges impulzus feszültség 1,5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Poliamid (PA)
  • Színes (betét) Fekete
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 előkészületben
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 2,9 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140819511
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • ETIM EC003557
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer