Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
17
Hoods/Housings
2
Cikkszám: 21 03 381 4820
M12 transf. 1000BASE-T x ANG w/o PoE
M12 transf. 1000BASE-T x ANG w/o PoE

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
NYÁK illesztő
beépített transzformátorral, Könyökös
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Névleges áramerősség: ‌0.8 A
Érintkezők: 8
Sárgaréz
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Kódolás: X kódolás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Fekete
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 03 381 4820
M12 transf. 1000BASE-T x ANG w/o PoE
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
17
후드/하우징
2
Termékleírás
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Identification Magnetics
  • Element PCB adapter
  • Specification
    with integrated transformer
    Angled
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (SMT)
  • Gender Female
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 8
  • Coding X-coding
  • Details Order housings separately
  • Pack contents 30 pieces in a tray
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 0.8 A
  • Rated voltage 57 V
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Data rate ‌ 1 Gbit/s
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C (during reflow soldering max. +245)
  • Insertion force ‌ 30 N
  • Withdrawal force ‌ 30 N
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Process Sensitivity Level (PSL) R7 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-075
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Brass
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-109
Commercial data
  • Packaging size 30
  • Net weight 15 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140228948
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás