Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
1
Hoods/Housings
4
Artikelnummer: 21 03 309 2400
M12 Power PCB female S - box
M12 Power PCB female S - box

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Leiterplattenadapter
gerade
Reflowlötanschluss (THR)
Bemessungsstrom: ‌12 A
Kontakte: 4
Kupferlegierung
Au über Ni steckseitig
Kodierung: S-Kodierung
Polyamid (PA)
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 03 309 2400
M12 Power PCB female S - box
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
1
Hoods/Housings
4
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Identification Power
  • Element PCB adapter
  • Specification Straight
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Gender Female
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 4
  • Number of power contacts 3
  • Number of special contacts 1
  • Specification of special contacts PE contact
  • Coding S-coding
  • Details Order housings separately
  • Pack contents 30 pieces in a carton box
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage 630 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-111
Commercial data
  • Packaging size 30
  • Net weight 7.4 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140228566
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen