配套產品
配套產品
Combinables
13
Hoods/Housings
1
零件號: 21 03 321 1803
M12-PCB-SMT-2PC-8P-ACOD-M-STR-SHLD(75)
M12-PCB-SMT-2PC-8P-ACOD-M-STR-SHLD(75)

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
PCB適配器
直式
回焊焊接接線方式(SMT)
額定電流: ‌2 A
插針: 8
銅合金
鎳表面鍍金 界面端
編碼: A編碼
液晶聚合物 (LCP)
注解
比較
零件號: 21 03 321 1803
M12-PCB-SMT-2PC-8P-ACOD-M-STR-SHLD(75)
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
13
Hoods/Housings
1
產品詳情
Identificación
  • Categoría Connectors
  • Serie Circular connectors M12
  • Elemento PCB adapter
  • Especificaciones Straight
Versión
  • Método de terminación Reflow soldering termination (SMT)
  • Tipo Male
  • Blindaje Shielded
  • Número de contactos 8
  • Codificación A-coding
  • Detalles Order housings separately
  • Contenidos del paquete 75 pieces on reel
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Voltaje nominal 30 V
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (inserto) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Au over Ni Mating side
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65 Lead
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-2-101
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 0.1 g
  • País de origen Czechia
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140228733
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

PCB 多方面的 ECAD 數據

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較