매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
33
carcasas/bases
2
품번들: 21 03 311 2510
M12-PCB-SMT-2PC-5P-ACOD-F-STR
M12-PCB-SMT-2PC-5P-ACOD-F-STR

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
PCB 어댑터
직선형
리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
정격 전류: ‌4 A
접점: 5
구리 합금
Ni 금도금 체결 측면
코딩: A-코딩
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
Notes
비교하다
품번들: 21 03 311 2510
M12-PCB-SMT-2PC-5P-ACOD-F-STR
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
33
Hoods/Housings
2
제품 상세 정보
Identification
  • Category Connectors
  • Series Circular connectors M12
  • Element PCB adapter
  • Specification Straight
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (SMT)
  • Gender Female
  • Shielding Unshielded
  • Number of contacts 5
  • Coding A-coding
  • Details Order housings separately
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 60 V
  • Pollution degree 3
  • Overvoltage category III
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Au over Ni Mating side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-101
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 2.2 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140228689
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다