Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
8
N.º de referencia: 21 34 303 1543 100
M12 L-cod 4+FE st/st m/f PUR 10m
M12 L-cod 4+FE st/st m/f PUR 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 303 1543 100
M12 L-cod 4+FE st/st m/f PUR 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
8
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria 시스템 케이블링
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    M12 L-코딩
    수형 직선형
  • Złącze 2
    M12 L-코딩
    암형 직선형
  • Typ przewodu 구리 케이블 (원형)
Wersja
  • Długość kabla 10 m
  • Liczba rdzeni 5
  • Konstrukcja rdzenia 5x 1.5 mm²
  • Kodowanie L-코딩
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 12 A
  • Napięcie znamionowe ‌ 63 V DC
  • Ograniczenie temperaturowe -25 ... +80 °C
  • Średnica przewodu 8.2 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (폴리우레탄)
  • Kolor (kabel) 검정색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS zwolnienia 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV status 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje no
  • REACH ANEKS XIV substancje no
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje
  • Numer ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    니켈
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140543942
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar