Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
8
N.º de referencia: 21 34 303 1543 100
M12 L-cod 4+FE st/st m/f PUR 10m
M12 L-cod 4+FE st/st m/f PUR 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 303 1543 100
M12 L-cod 4+FE st/st m/f PUR 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
8
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación L
    Macho Recto
  • Conector 2
    M12 Codificación L
    Hembra Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 5
  • Estructura de núcleo 5x 1,5 mm²
  • Codificación Codificación L
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 12 A
  • Voltaje nominal ‌ 63 V DC
  • Temperatura de limitación -25 ... +80 °C
  • Diámetro de cable 8,2 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Nero
  • RoHS Conforme con esenzione
  • Exenciones RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Estado ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sustancias REACH SVHC Si
  • Sustancias REACH SVHC Piombo
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la Proposición California 65 Si
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Piombo
    Nichel
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140543942
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604