Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
1
Parça numarası: 33 57 211 0015 003
Hybr.cable Assy,AC,1m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,AC,1m,FO+POW-SM-2xHAN3A

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Hibrit kablo (bakır/Fiber Optik)
Tekli mod, AC versiyonu
Kablo uzunluğu: 1 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 33 57 211 0015 003
Hybr.cable Assy,AC,1m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Készülékoldal / Fali átvezetés
1
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Conector 2
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Tipo de cabo Cabo híbrido (cobre/FO)
  • Descrição do cabo
    Modo simples
    Versão AC
Versão
  • Comprimento do cabo 1 m
  • Estrutura central
    2x 9 / 125 µm
    3x 2.5 mm²
Características técnicas
  • Diâmetro do cabo 8.8 mm
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • RoHS compliant with exemption
  • Exceções RoHS
    6(b) / 6(b)-II: Lead as an alloying element in aluminium containing up to 0,4 % lead by weight / Lead as an alloying element in aluminium for machining purposes with a lead content up to 0,4 % by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Status ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Yes
  • Substâncias REACH SVHC Lead
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Lead
    Nickel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 498 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85447000
  • GTIN 5713140151598
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın