Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
8
Tools
11
Număr articol: 11 05 000 6126
Han-Yellock M-c 2.5mm² (Au)
Han-Yellock M-c 2.5mm² (Au)

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact crimpat
Curent nominal: ≤20 A
Tată
Aliaj de cupru
Placată cu aur
Secţiunea transversală a conductorului: 2.5 mm²
AWG 14
Note
Comparați
NEW
Crimp Advisor
Număr articol: 11 05 000 6126
Han-Yellock M-c 2.5mm² (Au)
Note
Comparați
NEW
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
8
Tools
11
Detalii produs
Identifikation
  • Kategori Kontakter
  • Serier Han-Yellock®
  • Type af kontakt Crimpkontakt
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Male
  • Fremstillingsproces Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 2,5 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 14
  • Nominel strøm ≤ 20 A
  • Kontaktmodstand ≤ 2 mΩ
  • Afisoleringslængde 6,5 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Alliage de cuivre
  • Overflade (kontakter) plaqué or
  • RoHS conformité avec exemption
  • RoHS-undtagelser 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • ELV-status conformité avec exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Non contenu
  • REACH BILAG XIV-stoffer Non contenu
  • REACH SVHC-stoffer Oui
  • REACH SVHC-stoffer Plomb
  • ECHA SCIP-nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 stoffer Oui
  • California Proposition 65 stoffer
    Plomb
    Nickel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 0,71 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140109452
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați