Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 686 9254 005
Han S 200 CA-c-b/r 50mm², 0.5m
Han S 200 CA-c-b/r  50mm², 0.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama, Resistencia al calor
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 686 9254 005
Han S 200 CA-c-b/r 50mm², 0.5m
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
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Han® S
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    Buchse gewinkelt
    schwarz
  • Steckverbinder 2
    Buchse gewinkelt
    rot
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung
    flammenwidrig
    temperaturbeständig
Ausführung
  • Kabellänge 0.5 m
  • Anzahl der Adern 1
  • Adernaufbau 50 mm²
  • Hinweise
    통전 상태에서 커플링 또는 디커플링 금지.
    유자격 전기기술자에 의해서만 조립과 설치가 실행되어야 합니다.
    감전에 대한 보호 기능: 간접 접촉에 대한 보호(고장 보호) 기능은 설치 시 사용자가 적절한 조치를 취할 경우, 보장되어야 합니다. 예: 접근 제한 구역(전기 기술자 및 전기 기능자만 접근 가능한 구역).
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 200 A
  • Bemessungsspannung 1,500 V
  • Bemessungsstoßspannung 8 kV
  • Verschmutzungsgrad 2
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Grenztemperatur
    -40 ... +120 °C 움직이지 않음
    -40 ... +90 °C 이동됨
  • Anzahl der Wiederverriegelungen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP40 체결 조건
    IP20 체결 시 (1500 V DC; 1000 V AC)
  • Kabeldurchmesser 13.7 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel XLPE
  • Farbe Kabel Negro
Normen und Zulassungen
  • Normen
    UL 758
    UL 1581
    Directive 2011/65/EU
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85446010
  • GTIN 5713140796157
  • eCl@ss 27060327 Konfektionierte Energieleitung
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar