Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
16
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
80
Part Number: 09 20 003 0627
Han A Hood Angled Entry 2 Pegs PG 11 Bla
Han A Hood Angled Entry 2 Pegs PG 11 Bla

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Hood
Black
Size: 3 A
Single locking lever
Side entry
1x Pg 11
Material (hood/housing): Polycarbonate (PC)
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Part Number: 09 20 003 0627
Han A Hood Angled Entry 2 Pegs PG 11 Bla
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
16
Accessories
4
Pièce détachée
1
Inserts
80
Detalhes do produto
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han A®
  • 上殼/底座類型 上殼
  • 上殼/底座介紹 黑色
版本
  • 尺寸 3 A
  • 版本 邊出線
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x Pg 11
  • 鎖定類型 單鎖扣
  • 應用領域 用於工業應用的標準上殼/底座
  • 包裝內容 請單獨訂購密封螺絲。
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP44
    IP65 帶密封螺栓
    IP67 帶密封螺栓
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005(烏黑)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 13.52 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140038639
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare