Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
37
Accessories
3
Ricambio
1
Custodie
8
Inserti
28
Frames
2
Cikkszám: 19 40 024 1265
Han 24HPR-HSM-1xM50-Screw Lock
Han 24HPR-HSM-1xM50-Screw Lock

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Surface mounted housing
Size: 24 B
Screw locking
Stainless steel
Side entry
1x M50
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 19 40 024 1265
Han 24HPR-HSM-1xM50-Screw Lock
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
37
Accessories
3
Spare Part
1
Hoods/Housings
8
Inserts
28
Frames
2
Termékleírás
Identifikation
  • Kategori Hoods / Housings
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® HPR
  • Type af kappe/hus Surface mounted housing
Version
  • Størrelse 24 B
  • Version Side entry
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M50
  • Låsetype Screw locking
  • Anvendelsesområde Hoods/housings for harsh outdoor environments
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment (skruelåsning) ‌ 4 Nm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur For use as a connector according to IEC 61984.
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Powder-coated
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (jet black)
  • Materiale (tætning) NBR
  • Materiale (låsning) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Not contained
  • California Proposition 65 stoffer Yes
  • California Proposition 65 stoffer
    Nickel
    Naphthalene
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1,000 g
  • Oprindelsesland Germany
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140830875
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás