myHARTING Login
コンフィギュレータ
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
43
Accessories
2
Spare Part
3
Inserts
43
Frames
2
該当データなし
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
...
Hoods / Housings
For industrial applications
09 30 524 0731
部品番号: 09 30 524 0731
Han 24B-HCC-DL-NPTF 1 Zoll
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
中継用ハウジング
サイズ: 24 B
高背タイプ
ダブルロックレバー
ポリカーボネート (PC), ステンレススチール
トップエントリー
1x NPTF 1 in
材質 (フード/ハウジング): アルミダイカスト
粉体塗装
RAL 7037 (ダストグレー)
材質 (シール): NBR
ノート
Compare
部品番号: 09 30 524 0731
Han 24B-HCC-DL-NPTF 1 Zoll
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
43
Accessories
2
Spare Part
3
Inserts
43
Frames
2
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Identification
Category
Hoods / Housings
Series of hoods/housings
Han
®
B
Type of hood/housing
Cable to cable housing
Type
High construction
Version
Size
24 B
Version
Top entry
Number of cable entries
1
Cable entry
1x NPTF 1 in
Locking type
Double locking lever
Han-Easy Lock
®
Yes
Field of application
Standard hoods/housings for industrial connectors
Technical characteristics
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Note on the limiting temperature
For use as a connector according to IEC 61984.
Mating cycles
≥ 500
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
Material properties
Material (hood/housing)
Aluminium die-cast
Surface (hood/housing)
Powder-coated
Colour (hood/housing)
RAL 7037 (dust grey)
Material (seal)
NBR
Material (locking)
Polycarbonate (PC)
Stainless steel
Colour (locking)
RAL 7037 (dust grey)
Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers)
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Yes
REACH SVHC substances
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Requirement set with Hazard Levels
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvals
CE
DNV GL
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
280 g
Country of origin
China
European customs tariff number
85389099
GTIN
5713140909540
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Brazilian Portuguese)
PDF (Spanish)
PDF (Czech)
PDF (Danish)
PDF (English)
PDF (German)
PDF (Spanish)
PDF (Japanese)
PDF (Italian)
PDF (French)
PDF (Korean)
PDF (Dutch)
PDF (Swedish)
PDF (Polish)
PDF (Turkish)
PDF (Chinese trad.)
PDF (Simplified Chinese)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (English)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (English)
ダウンロード
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
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
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare