Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
8
Accessories
1
備件
1
插蕊
4
Număr articol: 09 36 016 1301
Han 16B Ex-HBM-Double Lever
Han 16B Ex-HBM-Double Lever

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Priză cu montaj pe panou
Mărime: 16 B
Levier de blocare dublu
Oţel inoxidabil
Material (carcasă/priză): Zinc turnat sub presiune
Acoperit cu pulbere
RAL 5015 (albastru ca cerul)
Material (etanşare): NBR
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 36 016 1301
Han 16B Ex-HBM-Double Lever
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
8
Accessories
1
備件
1
插蕊
4
Detalii produs
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® Ex
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
Version
  • Size 16 B
  • Locking type Double locking lever
  • Field of application Connectors for explosion hazardous environments
  • Details Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
  • Details ATTENTION! Only to be used with Han® Ex inserts!
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌1 Nm Fixing screws M4
  • Limiting temperature -20 ... +85 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Ambient temperature -20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 With cable gland
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc turnat sub presiune
  • Surface (hood/housing) Acoperit cu pulbere
  • Colour (hood/housing) RAL 5015 (sky blue)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Oţel inoxidabil
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV substances Nu este inclus
  • REACH SVHC substances Nu este inclus
  • California Proposition 65 substances Da
  • California Proposition 65 substances
    Plumb
    Nichel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 274 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140054912
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați