Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
System Cables
1307
Parça numarası: 24 02 005 0000
Ha-VIS eCon 2050BT-A
Ha-VIS eCon 2050BT-A

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Switches Ethernet industriales
No administrado
Fast Ethernet
Voltaje nominal: 24, 48
Número total de puertos: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 5
Temperatura de trabajo: -40 ... +70 °C
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 24 02 005 0000
Ha-VIS eCon 2050BT-A
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
系统电缆
1307
Ürün detayları
Identification
  • Series Ha-VIS eCon 2000
  • Element Przemysłowe switche Ethernetowe
  • Specification Niezarządzalny
  • Type of Ethernet Fast Ethernet
Version
  • Total number of ports 5
  • Fixing 35 mm szyna DIN zgodnie z EN 60 715
  • Switching technology Store and Forward
  • Frame size 1,522 kB
  • MAC table size 1k Wejścia
  • Packet buffer size 0,44 Megabit
  • Non blocking Tak
  • Quality of service Tak
  • Energie Efficient Ethernet Tak
  • Flow control Wył.
  • Signal contact Nie
  • PoE functionality Nie
  • Pack contents
    Wtykowy kontakt śrubowy do zasilania
    Instrukcje montażu
Termination data
  • Nominal voltage
    24 V DC
    48 V DC
  • Permissible voltage 9 ... 60 V DC
  • Surge protection Tak
  • Operating current
    <42 mA @ 24 V DC
    <23 mA @ 48 V DC
  • Supply circuit SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Starting current
    <2,8 A @ 24 V DC
    <5,6 A @ 48 V DC
  • Overcurrent protection ‌2 A Na wejściu
  • Power consumption <1,01 W @ 24 V DC
  • Termination method Wtykowy kontakt śrubowy
  • Number of contacts 3
  • Conductor cross-section 0,08 ... 2,5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Reverse polarity protection Tak
Technical characteristics
  • Operating temperature -40 ... +70 °C
  • Storage temperature -40 ... +85 °C
  • Relative humidity
    0 ... 95 % Nie-kondensujący (praca)
    0 ... 95 % Nie-kondensujący (składowanie/transport)
  • Air pressure ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30 stan połączenia
  • MTBF ≈ 2860.000 h
Ethernet ports copper
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 5
  • Transmission standard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-negotiation Yes
  • Auto-polarity Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • Transmission physics Twisted Pair Cat. 5
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Transmission length 100 m
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium (anodyzowane)
  • Length 27,3 mm
  • Width 46,5 mm
  • Height 113,5 mm
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS exemptions 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Tak
  • REACH SVHC substances Ołów
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Tak
  • California Proposition 65 substances Ołów
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 55022 Características de perturbación radioeléctrica
    EN 61000-4-2 Descarga electrostática (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo electromagnético
    EN 61000-4-4 Corrientes de sobrevoltaje rápidas (incremento repentino)
    EN 61000-4-5 Sobretensiones transitorias
    EN 61000-4-6 Perturbaciones conducidas
    EN 61000-6-4 Estándar de emisiones
    IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Approvals
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 170 g
  • Country of origin Niemcy
  • European customs tariff number 85176200
  • GTIN 5713140147171
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın