Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
11
Part number: 09 45 545 9020
HPP V4 Signal PFT insert 20-pole
HPP V4 Signal PFT insert 20-pole

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Konnektorer
Indsatser
Crimpterminering
Nominel strøm: ‌5 A
Kontakter: 20
Ledertværsnit: 0.09 ... 0.25 mm²
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni Koblingsside, Ædelmetal over Ni Termineringsside
Notes
Compare
NEW
Derating tool
This product is not orderable anymore. You can use the successor .
Part number: 09 45 545 9020
HPP V4 Signal PFT insert 20-pole
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
11
Product Details
Название
  • Категория Соединители
  • Серия HARTING PushPull (V4)
  • Название Signal
  • Элемент Контактные вставки
  • Спецификация для прохода через панель HIFF
Версия
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Экранирование Экранированный
  • Число контактов 20
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,09 ... 0,25 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 28 ... AWG 24
  • Наружный диаметр провода ≤ 2,1 mm
  • Шаг контактов (сторона подключения)
    2,4 mm
    3 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения)
    2,4 mm
    3 mm
  • Номинальный ток ‌ 5 A
  • Номинальное напряжение 50 V
  • Номинальное импульсное напряжение 1.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Расстояние между проводниками ≥ 1,4 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1.4 mm
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Усилие вставки ‌ 50 N
  • Усилие расстыковки ‌ 50 N
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв.
    1.5 kV (contact-contact)
    1.5 kV (contact-ground)
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Noble metal over Ni Mating side
    Noble metal over Ni Termination side
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 20,5 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140898820
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare