Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 45 600 0102 0500
HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC
HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cablu de cupru (rotund)
Ignifug, Rezistent la lumină solară
4x AWG 22/7
PVC
Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
Note
Comparați
Număr articol: 09 45 600 0102 0500
HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Elemento Bulk cables
  • Especificaciones Not assembled
  • Tipo de cable Copper cable (round)
  • Descripción del cable
    Flame retardant
    Sunlight resistant
Versión
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +70 °C
    -20 ... +60 °C Durante la instalación
    -50 ... +70 °C almacenamiento/transporte
  • Radio de flexión mínimo
    5x diámetro de cable (plegado repetido)
    3x diámetro de cable (plegado único)
  • Resistencia torsional ≥ 10.000 @ torsion angle= ±180°/m
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤120 Ω/km
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Red
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 13602
    UL 1685
    UL 1581
    UL style 21695
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1.000
  • Peso neto 66 g
  • Peso neto ‌ 68 g/m
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444995
  • GTIN 5713140571136
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Descărcări
Download Package
Documentație
Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați