Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 48 282 8757 120
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 12m
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 12m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Verdrahtung 1:1
Kabellänge: 12 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 48 282 8757 120
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 12m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on both sides
  • 连接器1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • 连接器2
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • 电缆类别 Copper cable (round)
  • 电缆介绍 Wiring 1:1
版本
  • 电缆长度 12 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
  • 屏蔽 Shielded
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -20 ... +80 °C
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 615 g
  • 原产国 Latvia
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140884809
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen