Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Accessories
7
Codice prodotto: 09 56 552 5612
DSUB HD FE RA 78P S4 4-40 NUT AND B-LOCK
DSUB HD FE RA 78P S4 4-40 NUT AND B-LOCK

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: ‌2 A
Femmina
Taglia: D-Sub 5
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP), Custodia: acciaio nichelato
Nero
Contatti: 78
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 56 552 5612
DSUB HD FE RA 78P S4 4-40 NUT AND B-LOCK
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Accessories
7
Dettagli del prodotto
Название
  • Категория Соединители
  • Серия D-Sub
  • Название High Density
  • Элемент Соединитель
  • Описание контактов
    Штампованный
    Угловой
Версия
  • Метод подключения Подключение методом пайки волной припоя
  • Тип Розетка
  • Размер D-Sub 5
  • Число контактов 78
  • Крепление печатной платы С фиксаторами для платы
  • Тип блокировки Крепежный резьбовой фланец 4-40 UNC
Технические характеристики
  • Расстояние между рядами 1,98 mm
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2,41 mm
  • Номинальный ток ‌ 2 A
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции > 5 x 109 Ω
  • Сопротивление контактов < 25 mΩ
  • Момент затяжки ≤0,6 Nm Винтовой замок розетки
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Уровень исполнения
    NM 30 (S4)
    1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы ‌1,6 mm
  • Монтажная высота ‌ 7,6 mm
  • Hot plugging Нет
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (PBTP)
    Skal: stål, forniklet
  • Цвет (контактная вставка) Sort
  • Материал (контакты) Kobberlegering
  • Поверхность (контакты)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Толщина слоя ≥ 0,76 µm
  • Толщина слоя ≥ 30 µinch
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА overensstemmelse med undtagelsen
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Ikke indeholdt
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Ikke indeholdt
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Ja
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Bly
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Ja
  • Законопроект 65 штата Калифорния Bly
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 50
  • Вес нетто 27,96 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140072343
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta