Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
5
N.º de referencia: 09 03 000 6261
DIN-Signal coax f, solder/crimp, 50Ohm
DIN-Signal coax f, solder/crimp, 50Ohm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto coaxial
Acodado
Corriente nominal: ≤1.4 A
Contacto hembra para conectores macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 03 000 6261
DIN-Signal coax f, solder/crimp, 50Ohm
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
5
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie
    DIN 41612
    har-modular®
  • Tipo de contacto Contacto coaxial
  • Descripción del contacto Acodado
  • Contactos para
    DIN 41612 Tipo M
    DIN 41612 Tipo M inverso
    DIN 41612 Tipo MH 21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
    har-modular® Módulo M, macho, acodado
    har-modular® Módulo M, macho, recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura
  • Método de terminación Terminación de soldadura/engaste
  • Tipo Contacto hembra para conectores macho
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
    Tarjeta de alargador
    De placa de circuitos impresos a cable
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Corriente nominal ≤ 1,4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto
    ≤10 mΩ para matriz de contacto interna
    ≤3 mΩ para manguito exterior
  • Impedancia coaxial 50 Ω
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Pérdida de retorno >18 dB @ 1 GHz para cables RG 188
  • Fuerza de inserción ≤ 10 N
  • Fuerza de extracción ≥ 1 N
  • Nivel de rendimiento 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,75 kV
  • Frecuencia 1 GHz
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Sí
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sí
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro no requirements (flammable mass < 10g)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41626
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 33,64 g
  • País de origen Hungría
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140004153
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar