myHARTING Login
Configuradores
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
har-modular®
har-modular®
Filters
Categoría
Select a value
Reset filter
Accesorios
66
Conectores
57
Contactos
42
Herramientas
2
Método de terminación
Select a value
Reset filter
Terminación de soldadura/engaste
8
Terminación soldada para placa de circuitos impresos
6
Número de contactos
Select a value
Reset filter
from
1
2
3
4
8
9
to
1
2
3
4
8
9
1
6
2
5
3
4
4
6
8
5
9
8
Corriente nominal
Select a value
Reset filter
from
2 A
≤ 0,4 A
6 A
≤ 10 A
≤ 1,4 A
15 A
≤ 1,5 A
≤ 20 A
≤ 30 A
≤ 40 A
to
2 A
≤ 0,4 A
6 A
≤ 10 A
≤ 1,4 A
15 A
≤ 1,5 A
≤ 20 A
≤ 30 A
≤ 40 A
2 A
7
≤ 0,4 A
1
6 A
5
≤ 10 A
4
≤ 1,4 A
5
15 A
4
≤ 1,5 A
6
≤ 20 A
5
≤ 30 A
1
≤ 40 A
12
Voltaje nominal
Select a value
Reset filter
from
2.800 V
250 V
335 V
to
2.800 V
250 V
335 V
2.800 V
2
250 V
3
335 V
1
Método de terminación
Select a value
Reset filter
Faston
1
Terminación de engaste
9
Terminación de soldadura
38
Terminación de soldadura por ondas
23
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
23
Tipo
Select a value
Reset filter
Hembra
3
Macho
3
Sección de conductor
Select a value
Reset filter
1,5 mm²
2
10 mm²
2
2,5 mm²
1
4 mm²
2
Sección de cable [AWG]
Select a value
Reset filter
AWG 12
2
AWG 14
1
AWG 16
2
AWG 8
2
Tipo de accesorio
Select a value
Reset filter
Base
20
Carril de fijación
31
Contacto de codificación
1
Kit de ingeniería y desarrollo
1
Soporte de fijación distanciador
2
Tornillo
11
Tipo de herramienta
Select a value
Reset filter
Herramienta de montaje
2
Tipo de contacto
Select a value
Reset filter
Contacto coaxial
14
Contacto de engaste
7
Contacto de fibra óptica
4
Contacto de soldadura
9
Contacto de soldadura de la placa de circuitos impresos
8
Tipo de bloqueo
Select a value
Reset filter
Enclavamiento
20
Unfortunately, no results were found for your search query
167 products
(of 167)
1/6
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Método de terminación-Descendente
Número de contactos-Descendente
Corriente nominal-Descendente
Voltaje nominal-Descendente
Contacto de fibra óptica
Contacto FOC Macho - Módulo Multicontact
Artículo nº: 20 10 001 4211
para FOP
Macho
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de fibra óptica
CONTACTO HEMBRA FOC PARA 1 MM -OBSOLETO-
Artículo nº: 20 10 001 4221
para FOP
Hembra
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de fibra óptica
DIN 41626 male connector for 125Á m GI,
Artículo nº: 20 10 125 4212
para multimodo
Macho
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto de fibra óptica
DIN 41626 female connector for 12 5Ám GI
Artículo nº: 20 10 125 4222
para multimodo
Hembra
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto coaxial
Han-Modular coax F-contact 75Ohm (RG179)
Artículo nº: 09 14 000 6221
para cables RG 179 BU, 187 AU
Corriente nominal: ≤1.5 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en oro
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Contacto coaxial
Han-Modular coax M-contact 75Ohm (RG179)
Artículo nº: 09 14 000 6121
para cables RG 179 BU, 187 AU
Corriente nominal: ≤1.5 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en oro
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conector hembra
har-modular H3 module female straight
Artículo nº: 02 52 903 1301
Terminación de soldadura por reflujo (THR), Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: 15 A
Contactos: 3
Recto
Aleación de cobre
Chapado en plata Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1, conforme a IEC 60603-2
Poliamida (PA)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conector hembra
har-modular P module female straight
Artículo nº: 02 52 900 0001
Recto
Poliamida (PA)
Negro
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conector macho
har-modular P module male angled
Artículo nº: 02 51 900 0002
Acodado
Poliamida (PA)
Negro
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conector hembra
har-modular P module female str. clip
Artículo nº: 02 52 900 0002
Recto
Fijación de placas de circuitos impresos: Con clip de encaje
Poliamida (PA)
Negro
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conector macho
har-modular H3 module male straight
Artículo nº: 02 53 903 1301
Terminación de soldadura por reflujo (THR), Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: 15 A
Contactos: 3
Recto
Aleación de cobre
Chapado en plata Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1, conforme a IEC 60603-2
Poliamida (PA)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conector hembra
har-modular C9 module female straight
Artículo nº: 02 52 909 1101
Terminación de soldadura por reflujo (THR), Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: 2 A
Contactos: 9
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1, conforme a IEC 60603-2
Poliamida (PA)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conector macho
har-modular F4-module male angled
Artículo nº: 02 51 904 1201
Terminación de soldadura por reflujo (THR), Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: 6 A
Contactos: 4
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1, conforme a IEC 60603-2
Poliamida (PA)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conector hembra
har-modular F4 module female straight
Artículo nº: 02 52 904 1201
Terminación de soldadura por reflujo (THR), Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: 6 A
Contactos: 4
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1, conforme a IEC 60603-2
Poliamida (PA)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conector hembra
har-modular T-module female straight
Artículo nº: 02 52 900 0003
Recto
Poliamida (PA)
Negro
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conector macho
har-modular M1-module male angled
Artículo nº: 02 51 901 0401
Contactos: 1
Acodado
Poliamida (PA)
Negro
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conector macho
har-modular P module male angled w.Clip
Artículo nº: 02 51 900 0004
Acodado
Fijación de placas de circuitos impresos: Con clip de encaje
Poliamida (PA)
Negro
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conector macho
har-modular H3-module male angled
Artículo nº: 02 51 903 1301
Terminación de soldadura por reflujo (THR), Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: 15 A
Contactos: 3
Acodado
Aleación de cobre
Chapado en plata Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1, conforme a IEC 60603-2
Poliamida (PA)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conector macho
har-modular P module male straight
Artículo nº: 02 53 900 0002
Recto
Poliamida (PA)
Negro
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conector hembra
har-modular M1flat-module female str.
Artículo nº: 02 52 901 0451
Contactos: 1
Recto
Poliamida (PA)
Negro
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conector macho
har-modular T-module male str.with guide
Artículo nº: 02 53 900 0004
Recto
Fijación de placas de circuitos impresos: Con guía
Poliamida (PA)
Negro
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conector macho
har-modular P module male str with guide
Artículo nº: 02 53 900 0006
Recto
Fijación de placas de circuitos impresos: Con guía
Poliamida (PA)
Negro
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conector hembra
har-modular M1-module female straight
Artículo nº: 02 52 901 0401
Contactos: 1
Recto
Poliamida (PA)
Negro
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conector macho
har-modular C9-module male angled
Artículo nº: 02 51 909 1101
Terminación de soldadura por reflujo (THR), Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: 2 A
Contactos: 9
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1, conforme a IEC 60603-2
Poliamida (PA)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conector macho
har-modular M1-flat module male str.
Artículo nº: 02 53 901 0451
Contactos: 1
Recto
Poliamida (PA)
Negro
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conector macho
har-modular T module male str fixing pin
Artículo nº: 02 53 900 0003
Recto
Fijación de placas de circuitos impresos: Con contacto de fijación
Poliamida (PA)
Negro
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conector macho
har-modular M1 module male str. w.guide
Artículo nº: 02 53 901 0401
Contactos: 1
Recto
Poliamida (PA)
Negro
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conector macho
har-modular T module male angled
Artículo nº: 02 51 900 0001
Acodado
Poliamida (PA)
Negro
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conector hembra
har-modular Spacer 5 module female str.
Artículo nº: 02 52 900 0004
Recto, Módulo vacío
Poliamida (PA)
Negro
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Conector macho
har-modular T-module male straight
Artículo nº: 02 53 900 0001
Recto
Poliamida (PA)
Negro
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
1
2
3
6
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
Método de terminación - Descendente
Número de contactos - Descendente
Corriente nominal - Descendente
Voltaje nominal - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 167 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0