매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
17
Accessories
1
품번들: 09 72 264 6804
DIN-Signal Q064FR-3,0C1-2-CTI 400
DIN-Signal Q064FR-3,0C1-2-CTI 400

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
Honkontakdon
Genomlödningsteknik (THR)
Märkström: ‌2 A
Kontakter: 64
Vinklad
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Sn över Ni Förbindningssida
Prestandanivå: 2, enligt IEC 60603-2
Kodning: Kodning med kontaktförluster, Sidkodning
Kretskortsfixering: Med fästfläns
Termoplast, glasfiberfylld
Beige
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
품번들: 09 72 264 6804
DIN-Signal Q064FR-3,0C1-2-CTI 400
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
17
Accessories
1
제품 상세 정보
Identificazione
  • Categoria Connectors
  • Serie DIN 41612
  • Identificazione Type Q
  • Elemento Female connector
  • Descrizione del contatto Angled
  • Caratteristiche Colour deviations and speckles permitted
Versione
  • Collegamento Reflow soldering termination (THR)
  • Tipologia di collegamento
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
  • Numero di poli 64
  • Configurazione contatti Rows a and b, positions 1, 2, ... , 31, 32
  • Lunghezza del collegamento 3 mm
  • Codifica
    Coding with loss of contacts
    Side coding
  • Fissaggio PCB With fixing flange
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,54 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 2,54 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 2 A
  • Corrente d'esercizio 20 °C'de ölçülen nominal akım, ayrıntılar için değer kaybı eğrisine bakın
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1,2 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1,2 mm
  • Resistenza di contatto >1012 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 15 s)
  • Forza di inserzione ≤ 60 N
  • Forza di prelievo ≤ 40 N
  • Classe di lavoro
    2
    IEC 60603-2 uyarınca
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 400
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging Hayır
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
  • Colore (inserto) Bej
  • Materiale (contatti) Bakır alaşımı
  • Finitura superficiale (contatti)
    Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS uyumlu
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificazione ferroviaria F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 20
  • Peso netto 10 g
  • Paese di origine Germany
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140197107
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다