Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.
Properties Overview
Connettore femmina
Collegamento press-in
Corrente d'esercizio: 2 A
Contatti: 20
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica con perdita di contatto
Fissaggio PCB: Senza staffa di fissaggio
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
RAL 7032 (grigio sabbia)