Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Varenummer: 09 06 031 6923
DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2
DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Connectors, Male connector, Faston termination, Wave soldering termination, Rated current: ‌6 A, ‌15 A, Contacts: 31, Copper alloy, Gold plated, Mating side, signal contacts, Silver plated, Mating side, power contacts, Tin plated, Termination side, signal contacts, Tin plated, Termination side, power contacts, Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2, Coding: Hole coding, Shroud coding, Coding with loss of contacts, PCB fixing: With fixing flange, Thermoplastic resin, glass-fibre filled, RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Varenummer: 09 06 031 6923
DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
produkt detaljer
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie DIN 41612
  • Identificación Tipo MH 24+7
  • Elemento Conector macho
Versión
  • Método de terminación
    Terminación Faston
    Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    De placa de circuitos impresos a cable
    De cable a cable
  • Número de contactos 31
  • Numero de contactos de señal 24
  • Numero de contactos de potencia 7
  • Configuración de contacto Filas z, d y b, posiciones 2, 4, ... , 14, 16 y fila z, posiciones 20, 24, 28, 32 y fila d, posiciones 22, 26, 30
  • Contacto de guía en posición
    z2
    z32
  • Codificación
    Codificación de agujero
    Codificación de revestimiento
    Codificación con pérdida de contactos
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con brida de fijación
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Corriente nominal
    ‌ 6 A
    ‌ 15 A
  • Corriente nominal Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Corriente nominal (señal) 6 A
  • Corriente nominal (potencia) 15 A
  • Distancia de separación
    ≥ 1,6 mm
    ≥ 4,5 mm
  • Distancia de deslizamiento
    ≥ 3 mm
    ≥ 8 mm
  • Resistencia de aislamiento >1012 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 15 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 85 N
  • Fuerza de extracción ≤ 85 N
  • Nivel de rendimiento
    2
    conforme a IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 400
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    1,55 kV (contacto-contacto)
    1,55 kV (contacto-tierra)
    3,1 kV (contacto-contacto)
    3,1 kV (contacto-tierra)
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble Lado de conexión, contactos de señal
    Chapado en plata Lado de conexión, contactos de potencia
    Sn sobre Ni Lado de terminación, contactos de señal
    Sn sobre Ni Lado de terminación, contactos de potencia
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2 (complementario)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F4/I3 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 21,68 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140010963
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

PCB Multi ECAD Data

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare