Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
5
Accessories
1
Codice prodotto: 09 06 231 6822
DIN-Power MH24+7FST4,5C1-2
DIN-Power MH24+7FST4,5C1-2

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore femmina
Terminali per saldatura ad onda
Corrente d'esercizio: 6, 15
Contatti: 31
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile Lato inserzione, contatti di segnale, Argentati Lato inserzione, contatti di potenza, Sn su Ni Lato collegamento, contatti di segnale, Sn su Ni Lato collegamento, contatti di potenza
Classe di lavoro: 2, secondo (IEC 60603-2)
Codifica: Codifica, Con codifica, Codifica con perdita di contatto, Codifica D 20
Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
RAL 7032 (grigio sabbia)
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 06 231 6822
DIN-Power MH24+7FST4,5C1-2
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
5
Accessories
1
Dettagli del prodotto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie DIN 41612
  • Identificación Tipo MH 24+7
  • Elemento Conector hembra
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    De placa de circuitos impresos a cable
    De cable a cable
  • Número de contactos 31
  • Numero de contactos de señal 24
  • Numero de contactos de potencia 7
  • Configuración de contacto Filas z, d y b, posiciones 2, 4, ... , 14, 16 y fila z, posiciones 20, 24, 28, 32 y fila d, posiciones 22, 26, 30
  • Longitud de terminación 4,5 mm
  • Codificación
    Codificación de Orificio
    Codificación de revestimiento
    Codificación con pérdida de contactos
    Codificación D20
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con brida de fijación
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 5.08 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • Corriente nominal
    ‌ 6 A
    ‌ 15 A
  • Corriente nominal Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Corriente nominal (señal) 6 A
  • Corriente nominal (potencia) 15 A
  • Distancia de separación
    ≥ 1.6 mm
    ≥ 4.5 mm
  • Distancia de deslizamiento
    ≥ 3 mm
    ≥ 8 mm
  • Resistencia de aislamiento >1012 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 15 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 85 N
  • Fuerza de extracción ≤ 85 N
  • Nivel de desempeño
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 400
  • Voltaje de prueba Ur.m.s.
    1.55 kV (contact-contact)
    1.55 kV (contact-ground)
    3.1 kV (contact-contact)
    3.1 kV (contact-ground)
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (inserto) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
  • Color (inserto) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contactos) Lega di rame
  • Superficie (contactos)
    Noble metal Mating side, signal contacts
    Silver plated Mating side, power contacts
    Sn over Ni Termination side, signal contacts
    Sn over Ni Termination side, power contacts
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sustancias REACH SVHC Non incluso
  • Sustancias de la Proposición California 65 Si
  • Sustancias de la Proposición California 65 Nichel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2 (complementare)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F4/I3 secondo NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 38 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140013056
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta