Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.
Properties Overview
Вилка
Подключение методом пайки волной припоя
Номинальный ток: 15 A
Контакты: 15
Угловой
Медный сплав
Ag поверх Ni Сторона соединения, Sn поверх Ag поверх Ni Сторона подключения
Уровень исполнения: 1, В соответствии с IEC 60603-2
Кодирование: Кодирование кожуха, Кодирование D20
Крепление печатной платы: С крепежным фланцем
Термопластичная смола, армированная стекловолокном
RAL 7032 (серый)