Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
20
Combinables
29
Tools
2
Accessories
12
Codice prodotto: 09 06 048 2906
DIN-Power F48MW-C1-1
DIN-Power F48MW-C1-1

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore maschio
Collegamento a crimpare
Contatti: 48
Codifica: Codifica, Con codifica, Codifica con perdita di contatto
Fissaggio PCB: Con flangia di fissaggio
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
RAL 7032 (grigio sabbia)
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 06 048 2906
DIN-Power F48MW-C1-1
Note
Confronta
Carica nel configuratore
NUOVO
Diagramma di carico
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
20
Combinables
29
Tools
2
Accessories
12
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Conectores
  • Series DIN 41612
  • Identification Tipo F
  • Element Conector macho
Version
  • Termination method Terminación de engaste
  • Connection type De placa de circuitos impresos a cable
  • Number of contacts 48
  • Contact configuration Filas z, d y b, posiciones 2, 4, ... , 30, 32
  • Coding
    Codificación de agujero
    Codificación de revestimiento
    Codificación con pérdida de contactos
  • PCB fixing Con brida de fijación
  • Details Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side) 5,08 mm
  • Contact spacing (mating side)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Rated current Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Clearance distance ≥ 1,6 mm
  • Creepage distance ≥ 3 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 15 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 75 N
  • Withdrawal force ≤ 75 N
  • Test voltage Ur.m.s.
    1,55 kV (contacto-contacto)
    2,5 kV (contacto-tierra)
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Negativa
Material properties
  • Material (insert) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Colour (insert) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2 (complementario)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F1/I2 según NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 35,72 g
  • Country of origin Rumanía
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140011373
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta