Termination method
Terminali per saldatura ad onda
Gender
Femmina
Size
D-Sub 2
Number of contacts
3
Number of signal contacts
0
Number of power contacts
3
PCB fixing
Con telaio
Con aggancio per scheda
Locking type
Flangia di fissaggio filettata 4-40 UNC
Technical characteristics
Flange height
7,3 mm
Rated current (power)
20 A
Insulation resistance
>105 Ω
Contact resistance, power area
≤ 1 mΩ
Tightening torque
≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
Limiting temperature
-55 ... +125 °C
Performance level
NM 30 (S4)
1
Mating cycles
≥ 500
Test voltage Ur.m.s.
1 kV
Isolation group
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB thickness
1,6 mm
Hot plugging
No
Material properties
Material (insert)
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBT)
Carcasa: acero, estañado
Colour (insert)
Verde
Material (contacts)
Aleación de cobre
Surface (contacts)
Chapado en oro Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
Layer thickness
≥ 0,76 µm
Layer thickness
≥ 30 µinch
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
RoHS exemptions
6(a) / 6(a)-I: plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y en acero galvanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso / plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso y en componentes de acero galvanizado de inmersión en caliente por lotes con un contenido de hasta el 0.2 % de plomo en peso
6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
ELV status
conforme con exención
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
No incluido
REACH ANNEX XIV substances
No incluido
REACH SVHC substances
Sí
REACH SVHC substances
Plomo
ECHA SCIP number
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 substances
Sí
California Proposition 65 substances
Plomo
Níquel
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)