Tightening torque
≤0,6 Nm Aggancio con vite femmina
Limiting temperature
-55 ... +125 °C
Insertion force
≤ 83 N
Withdrawal force
≥ 7.8 N
≤ 56 N
Performance level
2
secondo CECC 75301-802
Mating cycles
≥ 250
Test voltage Ur.m.s.
1 kV
Isolation group
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB thickness
≥1.6 mm
Installation height
7,3 mm
Hot plugging
No
Material properties
Material (insert)
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro (PBTP)
Custodia: acciaio stagnato
Colour (insert)
Bianco
Material (contacts)
Lega di rame
Surface (contacts)
Metallo nobile su Ni Lato contatti
Sn su Ni Lato collegamento
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
Conforme con esenzione
RoHS exemptions
6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso
6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
ELV status
Conforme con esenzione
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Non incluso
REACH ANNEX XIV substances
Non incluso
REACH SVHC substances
Si
REACH SVHC substances
Piombo
ECHA SCIP number
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1