Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
N.º de referencia: 09 69 281 5821
D SUB MIXED MA 20A S4 solder power conta
D SUB MIXED MA 20A S4 solder power conta

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de soldadura
Recto, Versión corta
Corriente nominal: ≤20 A
Macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Sección de conductor: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 69 281 5821
D SUB MIXED MA 20A S4 solder power conta
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Contacts
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type of contact Solder contact
  • Description of the contact
    Straight
    Short version
Version
  • Termination method Solder termination
  • Termination method Solder termination
  • Gender Male
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 2.5 ... 4 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 14 ... AWG 12
  • Rated current ≤ 20 A
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Stripping length 4.5 mm
  • Limiting temperature -55 ... +155 °C
  • Insertion force ≤ 7 N
  • Withdrawal force ≈ 5 N
  • Performance level
    NM 30 (S4)
    1
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts) Metal noble sobre Ni
  • Layer thickness ≥ 0,76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Material (locking) Aleación de cobre
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 1.642 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140099081
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar