Matching Products
Matching Products NOVO
Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
Accessories
8
Part Number: 09 56 500 5601
D SUB HD MA CRIMP SHELL 78P
D SUB HD  MA CRIMP SHELL 78P

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector
Terminação crimpada
Macho
Tamanho: D-Sub 5
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (PBTP), Concha: aço, niquelado
Preto
Contatos: 78
Seção transversal do condutor: 0.14 ... 0.25 mm²
Notes
Compare
Part Number: 09 56 500 5601
D SUB HD MA CRIMP SHELL 78P
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Contacts
6
Combinables
8
Tools
1
Accessories
8
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série D-Sub
  • Identificação High Density
  • Elemento Conector
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Macho
  • Tamanho D-Sub 5
  • Número de Pólos 78
  • Tipo de trava Mesa de fixação com furo de passagem Ø 3,1 mm
  • Detalhes Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,14 ... 0,25 mm²
  • Seção transversal do condutor AWG 26 ... AWG 24
  • Diâmetro externo do fio ≤ 1,38 mm
  • Distância de folga ≥ 1 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1 mm
  • Resistência de isolamento > 5 x 109 Ω
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (PBTP)
    Concha: aço, niquelado
  • Cor (inserto) Preto
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Sim
    Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Trióxido de antimônio
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações DIN 41652
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 50
  • Peso líquido 16,588 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140072251
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare