Matching Products
Matching Products NEW
Kontakte
4
Steckpartner
3
Werkzeuge
4
Zubehör
13
Gehäuse
2
Part number: 09 46 245 4420
HARTING PushPull V4 WDF 48V/12A 4p Crimp
HARTING PushPull V4 WDF 48V/12A 4p Crimp

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connectors
Panel feed through set
Crimp termination
Rated current: ‌12 A
Contacts: 4
Compact
PushPull
Material: Thermoplastic
Degree of protection: IP65, IP67
Notes
Compare
Part number: 09 46 245 4420
HARTING PushPull V4 WDF 48V/12A 4p Crimp
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
3
Tools
4
Accessories
13
Capots/Embases
2
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Connettori
  • Baureihe HARTING PushPull (V4)
  • Bezeichnung Power
  • Komponente Set Passa-parete
  • Gehäusebeschreibung Compact
Ausführung
  • Anschlussart Collegamento a crimpare
  • Schirmung Non schermato
  • Kontaktanzahl 4
  • Verriegelungsart PushPull
  • Lieferumfang Con 4 contatti torniti femmina, corpo isolante, custodia e guarnizione integrata
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 1,5 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 16 ... AWG 14
  • Aderaußendurchmesser ≤ 2,9 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 12 A
  • Bemessungsspannung 48 V
  • Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Abisolierlänge
    5 mm Conduttori
    30 mm Guaina esterna del cavo
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
  • Steckzyklen ≥ 750
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Vibrationsbeständigkeit
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/asse
    5,72 m/s² secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B
  • Schockbeständigkeit
    25 g / 11 ms, 3 impatti / asse e direzione
    5 g / 30 ms, 5 impatti / asse e direzione secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Plastica
  • Farbe Gehäuse Nero
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS-Ausnahmen 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV Status Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Non incluso
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Non incluso
  • REACH SVHC Stoffe Si
  • REACH SVHC Stoffe Piombo
  • California Proposition 65 Stoffe Si
  • California Proposition 65 Stoffe
    Piombo
    Nichel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 9,7 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140223684
  • eCl@ss 27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare