Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 48 314 7409 005
ix Type A OM - RJ45 Profinet B PVC 0.5m
ix Type A OM - RJ45 Profinet B PVC 0.5m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kupferkabel (rund)
4x AWG 22/7
PVC
Kabellänge: 0,5 m
Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 48 314 7409 005
ix Type A OM - RJ45 Profinet B PVC 0.5m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Tipo de cable
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Type A
    Overmoulded
    IDC termination
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de cable Copper cable (round)
Versión
  • Longitud de cable 0.5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
  • Número de contactos 10
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación
    -30 ... +70 °C unmoved
    -20 ... +60 °C moved
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Green
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la Proposición California 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Latvia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140332317
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen