配套产品
配套产品
Combinables
17
Accessories
3
型号: 21 03 381 6815
har-speed M12 gender changer
har-speed M12 gender changer

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接口
面板安装
母头
压铸锌
注释
比较
免费样品
型号: 21 03 381 6815
har-speed M12 gender changer
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
Accessories
3
产品详情
Identification
  • Category Accessoires
  • Series Ronde connectoren M12
  • Connector 1
    Vrouwelijk
    8 polen
    X-codering
  • Type of accessory Wisselaar voor geslacht
  • Description of the accessory Paneeldoorvoer
Version
  • Gender Female
  • Coding X-codering
  • Locking type Schroefvergrendeling
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 0.5 A
  • Rated voltage
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
Material properties
  • Material (insert) 液晶聚合物 (LCP)
  • Material (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts) 镍表面镀金 界面端
  • Material (hood/housing) 压铸锌
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-109
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
  • PROFINET
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 50 g
  • Country of origin Roemenië
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140138490
  • eCl@ss 27.440.190,00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较