Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
21
Accessories
3
Număr articol: 21 03 381 6816
har-speed M12 gender changer Push Pull
har-speed M12 gender changer Push Pull

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Gender changer
Panel feed through
Female
Zinc die-cast
Note
Comparați
Număr articol: 21 03 381 6816
har-speed M12 gender changer Push Pull
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
21
Accessories
3
Detalii produs
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Tanımlama PushPull
  • Konnektör 1
    Dişi
    8 kutup
    X kodlu
  • Aksesuar tipi Gender changer
  • Aksesuarın açıklaması Panel feed through
Sürüm
  • Soket tipi Female
  • Kodlama X-coding
  • Kilitleme tipi
    PushPull
    Screw locking
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 0.5 A
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • İletim özellikleri Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 100
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 mated condition
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Malzeme (kontaklar) Copper alloy
  • Yüzey (kontaklar) Au over Ni Mating side
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Zinc die-cast
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV durumu compliant with exemption
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Yes
  • REACH SVHC maddeleri Lead
  • ECHA SCIP numarası 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Önerme 65 madde Yes
  • California Önerme 65 madde
    Lead
    Nickel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61076-2-109
  • PROFINET Yes
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140236691
  • eCl@ss 27.440.190,00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați