Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
7
System Cables
758
Part number: 09 45 452 1547
har-port RJ45 Cat.6; PFT 7,5m black
har-port RJ45 Cat.6; PFT 7,5m black

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Service interfaces
RJ45
Fully shielded, 360° shielding contact
Cat. 6 Class E up to 250 MHz
Cable length: 7.5 m
Connection type: Jack to connector
Notes
Compare
Part number: 09 45 452 1547
har-port RJ45 Cat.6; PFT 7,5m black
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Accessories
7
System Cables
758
Product Details
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-port
  • Elemento Interfaces de servicio
  • Especificaciones RJ45
Versión
  • Longitud de cable 7,5 m
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Tipo de conexión Clavija a conector
  • Fijación Atornillable en placas de cubierta
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6 Clase E de hasta 250 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Poliamida (PA)
  • Color (carcasa/base) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 320 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140060425
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare