Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
1
N.º de referencia: 14 31 121 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-12 BK
har-flexicon 2,54 FPV-12 BK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Vertical
Terminación de jaula de resorte de encaje
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 12
Aleación de cobre, Acero para resortes
Sn Lado de acoplamiento
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 31 121 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-12 BK
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
1
Detalles del producto
Название
  • Категория Connectors
  • Серия har-flexicon®
  • Элемент Connector
  • Спецификация Vertical
  • Характеристики Reconnection: 10 times (only with same or larger cross section)
Версия
  • Метод подключения Push-in-spring-cage termination
  • Тип соединения PCB to cable
  • Число контактов 12
  • Подробные данные A conductor cross-section (solid/stranded) of up to 0.75 mm² is possible at a rated voltage of 32 V with III/2.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника
    0.14 ... 0.5 mm² Solid
    0.2 ... 0.5 mm² Stranded
    0.25 ... 0.34 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
  • Поперечное сечение проводника AWG 26 ... AWG 20
  • Ряды контактов 1
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2.54 mm
  • Номинальный ток ‌ 6 A
  • Номинальное напряжение 160 V
  • Номинальное импульсное напряжение 2.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Расстояние между проводниками ‌ 1.5 mm
  • Длина пути тока утечки ‌ 1.6 mm
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Длина снятия изоляции 6 mm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 60 N
  • Усилие расстыковки ≥ 12 N
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Виброустойчивость 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Цвет (контактная вставка) Black
  • Материал (контакты)
    Copper alloy
    Spring steel
  • Поверхность (контакты) Sn Mating side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА conforme
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH No incluido
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH No incluido
  • Особо опасные жидкости предписания REACH No incluido
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Níquel
    Naftalina
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 25
  • Вес нетто 1 g
  • Страна изготовления Vietnam
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140115675
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar