Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
3
Accessories
1
Osa number: 15 29 008 2501 000
har-flex IDC fem 8pos PL1
har-flex IDC fem  8pos PL1

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Female connector
IDC insulation displacement termination
Contacts: 8
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Osa number: 15 29 008 2501 000
har-flex IDC fem 8pos PL1
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
3
Accessories
1
toote detailid
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-flex®
  • Bezeichnung Signal
  • Komponente Federleiste
  • Kontaktbeschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart Schneidklemmanschluss
  • Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel
  • Kontaktanzahl 8
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 30
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, anschlussseitig 0,635 mm
  • Raster, steckseitig 1,27 mm
  • Luftstrecke
    ≥0,35 mm für starre Leiter
    ≥0,4 mm für flexible Leiter
  • Kriechstrecke
    ≥0,35 mm für starre Leiter
    ≥0,4 mm für flexible Leiter
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand < 25 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 6,4 N
  • Ziehkraft
    ≥ 1,2 N
    ≤ 5,6 N
  • Anforderungsstufe 1
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff 0,5 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Werkstoff Kontakte Réz ötvözet
  • Kontaktoberfläche
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Nem része
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Nem része
  • REACH SVHC Stoffe Nem része
  • California Proposition 65 Stoffe Nem része
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 110
  • Nettogewicht 1,518 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140119178
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare