Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 33 15 243 0300 103
har-flex, 40p, with sr, PVC, L=300mm
har-flex, 40p, with sr, PVC, L=300mm

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (plochý)
Délka kabelu: 0.3 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 15 243 0300 103
har-flex, 40p, with sr, PVC, L=300mm
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    连接器1
    连接器2
Identification
  • Category System cabling
  • Series har-flex®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    har-flex®
    Female connector
    With strain relief
  • Connector 2
    har-flex®
    Female connector
    With strain relief
    Different connector direction
  • Type of cable Copper cable (flat)
Version
  • Cable length 0.3 m
  • Number of cores 40
  • Core structure 40x AWG 30
Technical characteristics
  • Contact spacing (mating side) 1.27 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Antimony trioxide
    Lead
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 18.28 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140245372
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte