Matching Products
Matching Products NEW
System Cables
1
Osanumero: 09 07 001 0225 1
har-SAB M12/4/5p PAC 5m PVC
har-SAB M12/4/5p PAC 5m PVC

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Distribution boxes, Pre-assembled termination shell, Termination method: M12, Number of contacts: 5, Total number of ports: 4
Notes
Compare
Osanumero: 09 07 001 0225 1
har-SAB M12/4/5p PAC 5m PVC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
System Cables
1
tuotteen yksityiskohdat
Identifikace
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Rozbočovače
  • Specifikace
    Předem osazený hlavní kabel
    Se zelenožlutou LED diodou
Verze
  • Délka kabelu 5 m
  • Uspořádání vodičů 3x AWG 18 + 8x AWG 22
  • Celkový počet portů 4
  • Počet kontaktů 5
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 9 A
  • Jmenovité napětí
    10 V DC
    30 V DC
  • Mezní teplota -30 ... +85 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67
  • Počet kanálů na port 2
  • Logika zapojení PNP
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • RoHS uyumlu
  • ELV status uyumlu
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH İçermez
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH İçermez
  • Látky SVHC podle nařízení REACH İçermez
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Evet
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikel
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 965 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85371098
  • GTIN 5713140277090
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare