Matching Products
Matching Products NOVO
Steckpartner
23
Werkzeuge
1
Ersatzteil
1
Part Number: 21 03 221 1405
M12-L shielded male 4-pole A-coded
M12-L shielded male 4-pole A-coded

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector do cabo
Reto
Macho
Codificação A
Tecnologia de conexão HARAX®
Poliamida (PA)
Contatos: 4
Metal Au sobre Ni Lado de conexão
Seção transversal do condutor: 0.14 ... 0.34 mm²
Corrente Nominal: ‌4 A
Zinco fundido
Trava parafuso
Grau de proteção: IP65 / IP67 condição conectada
Notes
Compare
Part Number: 21 03 221 1405
M12-L shielded male 4-pole A-coded
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Steckpartner
23
Werkzeuge
1
Ersatzteil
1
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série Conectores circulares M12
  • Identificação M12-L
  • Elemento Conector do cabo
  • Especificação Reto
Versão
  • Método de terminação Tecnologia de conexão HARAX®
  • Gênero Macho
  • Blindagem Blindado
  • Número de Pólos 4
  • Codificação Codificação A
  • Tipo de trava Trava parafuso
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,14 ... 0,34 mm²
  • Seção transversal do condutor [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Diâmetro externo do fio ≤ 1,6 mm
  • Corrente Nominal ‌ 4 A
  • Tensão Nominal 50 V
  • Tensão nominal de impulso 1,5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Categoria de sobretensão III
  • Resistência de isolamento >108 Ω
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Torque de aperto 0,6 Nm
  • Tamanho da chave (parafuso recartilhado / porca recartilhada) 17
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 100
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Diâmetro do cabo 4,5 ... 8,8 mm
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Material (contatos) Metal
  • Superfície (contatos) Au sobre Ni Lado de conexão
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 50 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140137349
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare