Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
123
Numéro d‘article: 09 48 848 4745 020
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 2.0m
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 2.0m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Câblage 1:1, sans halogène, Résistant à l'huile
Longueur de câble: 2 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 48 848 4745 020
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 2.0m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
123
détails du produit
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    Connector 1
    Connector 2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 RJ45
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    HARTING VarioBoot RJ45
    首选方向上/下
  • 连接器2
    HARTING VarioBoot RJ45
    首选方向上/下
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍
    1:1布线
    无卤素
    防油
版本
  • 电缆长度 2 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度
    -30 ... +75 °C unmoved
    -5 ... +50 °C moved
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (polyurethane)
  • 颜色(电缆) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
规格和认证
  • 规格
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 32.07 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140162228
  • eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer