Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
123
Part number: 09 48 858 5587 005
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 0.5m
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 0.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Flame retardant, Halogen-free
Cable length: 0.5 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 858 5587 005
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 0.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
123
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Conector 1
    Conector 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия RJ45
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Предпочтительные направления левое/правое
  • Соединитель 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Предпочтительные направления левое/правое
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля
    Провода 1:1
    Огнестойкий
    Не содержит галогенов
Версия
  • Длина кабеля 0,5 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 26/7
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура
    -20 ... +60 °C стационарный
    ‌0 ... +60 °C перемещен
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
Свойства материала
  • Материал (кабель) FRNC (LSZH)
  • Цвет (кабель) Желтый
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Огнестойкость
    IEC 60754-2 Отсутствие галогенов
    IEC 60754-2 Коррозиестойкий
    IEC 61034 Малое выделение дыма
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 41 g
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140250468
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare