myHARTING Login
コンフィギュレータ
Products
Products
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
4
該当データなし
eShop
圆形连接器
工业圆型连接器
...
系列
HARTING UIC
09 58 022 1021
部品番号: 09 58 022 1021
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AG-CGM
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
コネクタセット
ケーブルグランド付き
オス
クリンプ端子
ポリアミド (PA)
黒
コンタクト: 22
銅合金 銀メッキ
導体断面積: 0.75 ... 1 mm²
定格電流: 10 A
ポリアミド (PA), ガラス繊維入り強化
保護等級: IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠 嵌合状態
ノート
Compare
部品番号: 09 58 022 1021
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AG-CGM
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
4
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Identification
Category
Connector sets
Series
HARTING UIC
Identification
UIC 558
Element
Connector sets
Specification
With cable gland
Version
Termination method
Crimp termination
Gender
Male
Number of contacts
22
PE contact
Yes
Number of cable entries
1
Cable entry
1x Integrated
Details
Crimp contacts enclosed separatly
Technical characteristics
Conductor cross-section
0.75 ... 1 mm²
Conductor cross-section [AWG]
AWG 18 ... AWG 17
Rated current
10 A
Rated voltage
110 V
Insulation resistance
>10
7
Ω
Contact resistance
≤ 4 mΩ
Stripping length
5 mm
Limiting temperature
-50 ... +125 °C
Mating cycles
≥ 10,000
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition
Clamping range
17.7 ... 18.5 mm
Material properties
Material (insert)
Polyamide (PA)
Colour (insert)
Black
Material (contacts)
Copper alloy
Surface (contacts)
Silver plated
Material (hood/housing)
Polyamide (PA)
Fibre-glass reinforced
Colour (hood/housing)
Black
RAL 5010 (gentian blue)
Material (seal)
Silicone
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
Specifications and approvals
Specifications
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 Category 2
IEC 60529
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
361.5 g
Country of origin
India
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140190344
eCl@ss
27440115 Circular connector (set)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (デンマーク語)
PDF (チェコ語)
PDF (ドイツ語)
PDF (英語)
PDF (フランス語)
PDF (ハンガリー語)
PDF (スペイン語)
PDF (イタリア語)
PDF (日本語)
PDF (オランダ)
PDF (韓国語)
PDF (ポーランド語)
PDF (ルーマニア語)
PDF (ロシア語)
PDF (スウェーデン語)
PDF (トルコ語 )
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (中国語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
Further Documents
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare