Matching Products
Matching Products NEW
장치 측면 / 패널 관통형
1
Artikel nummer: 33 28 020 8004 150
T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 15m
T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 15m

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelinstallationer
Förinstallerad på båda sidor
Kopparkabel (rund)
Flamsäker, Oljetålig, Halogenfri
Kabellängd: 15 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 33 28 020 8004 150
T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 15m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Produktinformation
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    HARTING T1 Industrial
    Övergjuten
  • Kontaktdon 2
    HARTING M8 T1 Industrial
    Övergjuten
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning
    Flamsäker
    Oljetålig
    Halogenfri
Version
  • Kabellängd 15 m
  • Antal kärnor 2
  • Ledarstruktur 1x 2x AWG 24/7
  • Antal kontakter 2
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning ‌ 60 V DC
  • Överföringsegenskaper 600 MHz Bandbredd
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Begränsande temperatur
    -40 ... +80 °C orörd
    -25 ... +80 °C flyttad
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP20
  • Testspänning Ur.m.s.
    1 kV (kontakt-kontakt)
    2,25 kV (kontakt-jord)
Materialprestanda
  • Material (kabel) XLPE
  • Färg (kabel) Svart
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (fjärrstyrd kraftförsörjning via PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    EN 50305 clause 9.1.2
    IEC 60332-1-2
    IEC 60332-3-25
    IEC 60332-3-22 Flamsäkerhet
    EN 60811-404 Oljeresistens
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140798472
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare