Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Pieza de repuesto
2
carcasas/bases
143
N.º de referencia: 09 70 006 2817
Staf 06 Pos. F Insert Screw
Staf 06 Pos. F Insert Screw

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Hembra
Poliamida (PA)
Negro
Corriente nominal: ‌10 A
Tamaño: 3 A
Contactos: 6
Sección de conductor: 1.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 70 006 2817
Staf 06 Pos. F Insert Screw
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Spare Part
2
Hoods/Housings
143
Detalles del producto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Staf®
  • Specification Insert with fixing screw with seal
Version
  • Termination method Screw termination
  • Gender Female
  • Size 3 A
  • Number of contacts 6
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1.5 mm²
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 25 V
  • Rated voltage
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 50 V
  • Rated voltage acc. to CSA 50 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 2 mΩ
  • Tightening torque ‌0.25 Nm Contact screw M3
  • Limiting temperature -40 ... +100 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 HB
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 16.45 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140102903
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar